Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3SM36
Eaton 3S Mini 36W

Eaton 3S Mini USV, 36 W, Eingang: französisch, Ausgänge: (4) Hülse, Ausgangsspannungen: DC 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/2,4 A, 19 V/1,89 A, Tower

General Specifications

Produktname
Eaton 3S Mini USV
Katalognummer
3SM36
EAN
3553340705014
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.37 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 62040-2
IEC 62477-1
IEC 62040-5-3
Modellcode
Eaton 3S Mini 36W

Zusätzliche Informationen

Farbe
Schwarz/weiß
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Eingangskabel
  • (4) Hohlstecker
  • Kurzanleitung

Battery specifications

Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterietyp
Lithium-Ionen
Laufzeitgrafik

Kommunikation

Benutzeroberfläche
LEDs

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
Sonstige
Eingangskabellänge
1 m
Eingangsfrequenzbereich
46 bis 70 Hz
Eingangsspannungsbereich
100-240 V

Elektrischer Ausgang

Ausgangsnennspannung
9 V (12/15/19 V)
Steckdosen
(4) Hohlstecker
Topologie
Offline
Leistung
36 W

Umgebung

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % nicht kondensierend

Produktspezifikation exportieren