Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 400 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
400P09C
|
| EAN |
5027590047012
|
| UPC |
051712551205
|
| Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
| Produkthöhe |
59 mm
|
| Produktbreite |
59 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Bauform |
HRCII-MISC
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
113 mm
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Material |
Keramikkörper
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Kanadische Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|