Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 400 A, AC 660 V, 59 x 111 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
400P20
|
| EAN |
5027590047074
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
117 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
624 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
92.5 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
32 W
|
| Anschlusstechnik |
92,5 mm Mittenabstand
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Sicherungsform |
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|