Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40ET

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, superflink, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
40ET
EAN
5027590480093
UPC
051712831062
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
39.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Betriebsklasse
Sonstiges
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Löschen (12T)
600
Watt-Verluste
9 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
103
Abschaltleistung
200 kAIC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Betriebsspannung
690 V
Typ
Fuse
Anwendung
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.