Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40KC36

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 40A, 50 kAIC, Keine, Sicherung, Klasse C gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
40KC36
EAN
5027590480123
UPC
051712835008
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
149.7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Klasse
Klasse gG
Löschen (12T)
5300 bei 750 Vdc
Abschaltleistung
50 kA bei 750 V DC
Lichtbogen (I2T)
1600
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
6.8 W

Product specifications

Anwendung
Traktion
Sicherungsgröße
27 x 138 mm
Sicherungstyp
KC36

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.