Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 40 A, DC 500 V, V88/A3, 26 x 86 mm
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
40KS07
|
| EAN |
5027590480147
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Stromstärkewert |
40A
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A3
|
| Stromtyp |
DC
|
| Halterungsabmessungen |
M5
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
71.5 mm
|
| Ausschaltvermögen |
40 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
40 kA
|
| Bemessungsspannung DC |
500 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
KS07
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
40 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Konstruktion |
BS88/A3
|
| Baugröße |
A3
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|