Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40TH1000

Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
40TH1000
EAN
5027590046787
Produkt Länge/Tiefe
42.9 mm
Produkthöhe
51.6 mm
Produktbreite
125.1 mm
Produktgewicht
199 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS
Zertifikat(e)
IEC 60269-1

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
1000 V

Product specifications

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.