Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

410

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
410
UPC
784564104106
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.76 in
Product Width
0.92 in
Product Weight
0.014 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.