Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

4D16R
Modellcode: FUSE 4A DI/E16 GR 500VAC

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
4D16R
EAN
5027590482257
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
11.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modellcode
FUSE 4A DI/E16 GR 500VAC

Compatible fuse base and gauge piece

Art des Zubehörs/Ersatzteils
4GD16 Schraubkappen-Passeinsatz, braun
Geeignet für
E16/DI Sicherungssockel

Electrical data

Stromstärkewert
4 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
Betriebsspannung
500 V

Product specifications

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DI
Sicherungstyp
D16R – Superflink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.