Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung, Superflink, 500V, 4A, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse gR, Superflink, braun, Keramikkörper
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
4D27R
|
| EAN |
5027590482288
|
| UPC |
051712552752
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
28.04 g
|
| Einhaltung(en) |
GoST-R
CE-Kennzeichnung RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
VDE DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Modellcode |
FUSE-D2 4A F GR 500VAC E27
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
4GD27 Schraubkappen-Passeinsatz, braun
|
| Geeignet für |
E27/DII Sicherungssockel
TFD27 Sicherungssockel – Schraubmontage SFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage TFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage |
| Stromstärkewert |
4 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Sicherungsgröße |
DII
|
| Sicherungstyp |
D27R – Superflink
|