Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

510

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
510
UPC
784564105103
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.44 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.06 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.