Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

532

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 1-1/2" base size, 3/4" jaw opening size, Malleable iron, 5/16"-18 tapped holes

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
532
UPC
784564105325
Product Length/Depth
1.47 in
Product Height
1.57 in
Product Width
1.48 in
Product Weight
0.47 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Base size
1-1/2"
Conduit type
Rigid/IMC
Jaw opening size
3/4"
Tapped holes
5/16"-18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.