Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

559A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box, 6" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box
Catalog Number
559A
UPC
662276383272
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
8.13 in
Product Width
6 in
Product Weight
8 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
6 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.