Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

562AT4

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 562 junction box, 2-3/8" depth, Copper-free aluminum, Surface mount, 4-pole terminal block

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 562 junction box
Catalog Number
562AT4
UPC
662276383296
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.5 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
4-pole terminal block
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
2-3/8 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.