Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

574A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box, 2-3/16" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box
Catalog Number
574A
UPC
662276383593
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
1.7 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
2-3/16 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.