Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

580G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover with integral gasket, Sheet steel, 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover with integral gasket
Catalog Number
580G
UPC
662276018341
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
7.875 in
Product Width
0.285 in
Product Weight
0.405 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.