Eaton 5SC USV, 1000 VA, 700 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Tower
| Produktname |
Eaton 5SC USV
|
| Katalognummer |
5SC1000I
|
| UPC |
743172045164
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
340 mm
|
| Produktgewicht |
11.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Modellcode |
Eaton 5SC 1000i
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
96
|
| Gehäuse |
Schwarz
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nein
|
| Akkumanagement |
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
|
| Anzahl Batterien |
2
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
| Batterietyp |
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
| Laufzeitgrafik |
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Erweiterungssteckplätze |
Nein
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Benutzeroberfläche |
LCD-Anzeige
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsfrequenzbereich |
45 bis 55 Hz (50-Hz-System), 55 bis 65 Hz (60-Hz-System)
|
| Input Nominal Voltage |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Eingangsspannungsbereich |
184 bis 276 V
|
| Nennfrequenz |
50 Hz -60 Hz
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,7
|
| Ausgangsspannungsbereich |
230 V (+6 %/-10 %)
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Steckdosen |
(8) C13
|
| Topologie |
Line-Interaktiv
|
| VA Wert |
1000 VA
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
700 W
|
| Höhenlage |
2000 m
|
| Geräuschpegel |
< 40 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0–90 % nicht kondensierend
|
| Temperaturbereich |
0–90 % nicht kondensierend
|