Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

5SC750I
Modellcode: Eaton 5SC 750i

Eaton 5SC USV, 750 VA, 525 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Tower

General Specifications

Produktname
Eaton 5SC USV
Katalognummer
5SC750I
UPC
743172045157
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
340 mm
Produktgewicht
10.4 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus
Modellcode
Eaton 5SC 750i

Zusätzliche Informationen

Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Wirkungsgrad bei Höchstlast
96
Gehäuse
Schwarz
Verpackungsinhalt
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Nein

Battery specifications

Akkumanagement
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
Anzahl Batterien
2
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Erweiterte Akkukapazität
Nein
Laufzeitgrafik

Kommunikation

Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Erweiterungssteckplätze
Nein
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges
Benutzeroberfläche
LCD-Anzeige

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
C14
Eingangsfrequenzbereich
45 bis 55 Hz (50-Hz-System), 55 bis 65 Hz (60-Hz-System)
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
184-276 V
Nennfrequenz
50–60 Hz

Elektrischer Ausgang

Einspeisungstyp
1
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Ausgangsleistungsfaktor
0,7
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6 %/-10 %)
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Steckdosen
(6) C13
Topologie
Line-Interaktiv
VA Wert
750 VA
Spannung
230 V
Leistung
525 W

Umgebung

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 40 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0 bis 90 % nicht kondensierend

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.