Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6000BP

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Weld plug, 300A, Brass, 600 Vac

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Weld plug
Catalog Number
6000BP
UPC
662276383906
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
2.1 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
300 A
Voltage rating
600 Vac
Material
Brass

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.