Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6028293
Modellcode: AUX1NO+1NC-BOX012

Eaton Hilfskontakt, 1 Schließer + 1 Öffner, für DDC + QSA, Box0/1/2

General Specifications

Produktname
Eaton Zubehör Hilfskontakt
Katalognummer
6028293
EAN
8711426851627
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Schaltleistung 6 A, 230 V AC
Modellcode
AUX1NO+1NC-BOX012

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Allgemeine Informationen

Zubehör
Adapter im Lieferumfang enthalten.
Anschlussart
Schraubverbindung
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Typ
Hilfsschalter

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.