Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6090659
4K14K5H600

Eaton 4K Antriebswelle, 14 mm, K5, L = 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton 4K Zubehör Antriebswelle
Katalognummer
6090659
EAN
8711426848900
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
universal
Modellcode
4K14K5H600

Produktspezifikationen

Typ
Antriebsachse
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Querschnitthöhe
14 mm
Querschnittbreite
14 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Schaftlänge
600 mm
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Produktspezifikation exportieren