| Produktname |
Eaton DMV Zubehör Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
6098593
|
| EAN |
8711426319905
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
AUXADAPTERDMV/QSA
|
| Typ |
Hilfsschalteradapter
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht zutreffend.
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
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|