Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 800 A, 2-polig, 1 S, 1 Ö, mit grauem Drehgriff, Verteilereinbau
| Produktname |
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
6098950
|
| EAN |
8711426852075
|
| Produkt Länge/Tiefe |
345 mm
|
| Produkthöhe |
160 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
13.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 RoHS VDE 0660 IEC/EN 60947-3 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Modellcode |
DDC-800/2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
34 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
34 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
800 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1200 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 1000 V |
800 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 480 V |
800 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V |
800 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
800 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Farbe des Auslösers |
Grau
|
| Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
| Merkmale |
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter |
| Ausstattung: |
Grauer Knopf
|
| Funktionen |
Verriegelbar
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Verteilereinbau
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12000 V
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm) |
54,5 kAeff
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
25 kA
25 kA, Kontakte, 1 Sekunde |
| Schrauben-Größe |
M12, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x 240 mm², eindrähtig
2 x (50 x 5) mm², Flachanschluss bei Schienen |
| Anzugsdrehmoment |
28 Nm, Schraubklemmen
|