Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 250 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm, Anschlussbohrung 9 mm
| Produktname |
Eaton Lasttrennschalter DMV
|
| Katalognummer |
6099271
|
| EAN |
8711426109049
|
| Produkt Länge/Tiefe |
63 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Zertifikat(e) |
KEMA
IEC/EN 60947 Lloyds CE RoHS IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 EAC VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Strom für eine Zeit von 0,3 Sekunden
|
| Modellcode |
DMV-250/3/M4/P-G
|
| Produktkategorie |
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
|
| Farbe des Auslösers |
Grau
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
| Ausstattung: |
Grauer Knopf
Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm |
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
250 A
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
250 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
250 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Schaltleistung bei 400 V |
250 kW
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Gerätekonstruktion |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
12 kA |
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.75 W
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
50 kA
100 kA bei In = 250 |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Grenzstrom |
40 kA (bei In = 500)
33 kA (bei In = 250) |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussart |
Anschlussbohrung 9 mm
|
| Montageart |
Rückseitenmontage
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Geeignet für |
Zwischeneinbau
Bodenmontage |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Funktionen |
Verriegelbar
HALT-Funktion |
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Schrauben-Größe |
M8 x 20, Anschlussschraube
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Art der Verriegelung |
Vorhängeschloss-Sperre SVC
|
| Durchlassenergie |
Max. 1700 kA²s (bei In = 500)
Max. 380 kA²s (bei In = 250) |
| Anschlussquerschnitte |
120 mm², Flachanschluss bei Schienen
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
2000 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
1760 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
1120 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
500/250, Sicherung, Kontakte
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
220 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
140 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Anzugsdrehmoment |
14 Nm, Schraubklemmen
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Housing material |
Kunststoff
|