Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 750 Vdc, 60A, 50 kAIC, Keine, Sicherung, Klasse C gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
60KC36
|
| EAN |
5027590484442
|
| UPC |
051712836302
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
28 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
150.6 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| Stromstärkewert |
60 A
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Abschaltleistung |
50 kA bei 750 V DC
|
| Klasse |
Klasse gG
|
| Löschen (12T) |
24000 bei 750 Vdc
|
| Anwendung |
Traktion
|
| Sicherungstyp |
KC36
|
| Sicherungsgröße |
27 x 138 mm
|