Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63ENL
63A NEUTRAL LINK

Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
63ENL
EAN
5027590485029
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
11.1 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Modellcode
63A NEUTRAL LINK

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.