Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63KS07

Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, DC 500 V, V88/A3, 26 x 86 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
63KS07
EAN
5027590485180
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
81 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Sicherungsgröße
BS88/A3
Stromtyp
DC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
71.5 mm
Ausschaltvermögen
40 kA
Bemessungsschaltvermögen
40 kA
Bemessungsspannung DC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
KS07
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
40 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88/A3
Baugröße
A3
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.