Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

651S

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
651S
UPC
784564206510
Product Length/Depth
1.59 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.16 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3/4"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.