Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

66029
IEC 10/16A cord set for Eaton STS 16

Eaton IEC Wandlerkabel 16 A zu 10 A für Eaton ATS 16

General Specifications

Produktname
Eaton ATS PDU
Katalognummer
66029
EAN
3553340660290
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.234 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
IEC 10/16A cord set for Eaton STS 16

Produktspezifikationen

Typ
Kabel

Produktspezifikation exportieren