Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

661S

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
661S
UPC
784564206619
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.