Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

662DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc die cast, Compression type, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662DC
UPC
784564004284
Product Length/Depth
6.22 in
Product Height
3.23 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
0.22 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.