Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6CIF21

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 6 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
6CIF21
EAN
5027590486118
UPC
051712550994
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
14.85 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Bauform
HRCI-CA
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstige
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Überlast- und Kurzschlussschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.