Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6D27
FUSE-D2 6A T GL/GG 500VAC E27

Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung, 500V, 6A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse C gL/gG, Zeitverzögerung, grün, Keramikkörper

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
6D27
EAN
5027590486170
UPC
051712837071
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
21.5 mm
Produktbreite
21.5 mm
Produktgewicht
26.12 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modellcode
FUSE-D2 6A T GL/GG 500VAC E27

Compatible fuse base and gauge piece

Art des Zubehörs/Ersatzteils
6GD27 Schraubkappen-Passeinsatz, grün
Geeignet für
E27/DII Sicherungssockel
TFD27 Sicherungssockel – Schraubmontage
SFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage
TFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage

Electrical data

Stromstärkewert
6 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Betriebsspannung
500 V

Product specifications

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DII
Sicherungstyp
D27 – Zeitverzögert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.