Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6HD36

Sicherungseinsatz, superflink, 6 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
6HD36
EAN
5027590486286
UPC
051712837125
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
96.2 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS

Electrical data

Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
1200 V

Product specifications

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.