Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6TH1000

Sicherungseinsatz, superflink, 6 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
6TH1000
EAN
5027590051453
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
240 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS
Zertifikat(e)
IEC 60269-1

Elektrische Daten

Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
1000 V
Watt-Verluste
6.4 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.