Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 710 A, 550 V AC, 250 V DC, 83 x 112 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
710S20
|
| EAN |
5027590488952
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
115 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
1172 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Stromstärkewert |
710 A
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
550 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|