Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Zweifachelement, 75A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 500 VDC
Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
Katalognummer |
75EET
|
EAN |
5027590489140
|
UPC |
051712837248
|
Produkt Länge/Tiefe |
94 mm
|
Produkthöhe |
36 mm
|
Produktbreite |
20 mm
|
Produktgewicht |
91.6 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE |
Modellcode |
75A 690V AC TYPE T FUSE
|
Stromstärkewert |
75 A
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsspannung AC |
690 V
|
Bemessungsspannung DC |
500 V
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
71 mm
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC
|
Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
Baugröße |
Sonstige
|
Montageart |
Stiftschraube
|
Verpackungstyp |
Normen
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
EET
|
Geeignet für |
EC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|