Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

7.2WFMSJ125
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 125 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder HS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
Katalognummer
7.2WFMSJ125
EAN
5027590054461
UPC
051712501255
Produkt Länge/Tiefe
442 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
5200 g
Einhaltung(en)
VDE 0670-4
DIN 43625
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Modellcode
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354730 Sicherungsclip aus vernickeltem Kupfer

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Ausschaltvermögen
63 A
Klasse
Klasse: Teilbereichssicherung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
3,19 Ohm
Betriebsspannung
7,2 kV
Watt-Verluste
70 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
76 x 442 mm
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren