Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80L14C

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 80 A, 600 V DC, 250 V DC, HRCII-C, 22 x 111 mm, CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
80L14C
EAN
5027590490597
UPC
051712551656
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
72.6 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Bauform
HRCII-C
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Endblatt
Baugröße
Sonstige
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.