Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 80A, Keine, Sicherung, Klasse C gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
80NC
|
| EAN |
5027590102261
|
| UPC |
051712838061
|
| Produkt Länge/Tiefe |
198 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
581 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Klasse |
Klasse C, gL/gG
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Watt-Verluste |
17 W
|
| Anwendung |
Traktion
|