Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80NHG00B
Modellcode: 0NH FUSE 80A 500V gG SIZE 00 DUAL IND

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
80NHG00B
EAN
5027590490788
UPC
051712533935
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
200.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
0NH FUSE 80A 500V gG SIZE 00 DUAL IND

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH02
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
SD00-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren