Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80NHG01B
Modellcode: NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 01

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500 V, 80 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
80NHG01B
EAN
5027590490849
UPC
051712625982
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
270.667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 01

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH01
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0235

Produktspezifikation exportieren