Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80NHG02B
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 02

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500V, 80A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper - 80NHG02B

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
80NHG02B
EAN
5027590490900
UPC
051712626101
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
395.333 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 02

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter BVL50

Elektrische Daten

Stromstärkewert
80 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH03
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren