Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
80NHM00B
|
| EAN |
5027590491020
|
| UPC |
051712205931
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
198.66 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Modellcode |
NH FUSE 80A 500V SIZE 00 AM
|
| Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse aM
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Sicherungsgröße |
NH02
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|