Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

8ET

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Einfachelement, 8 A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 500 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
8ET
EAN
5027590491181
UPC
051712838122
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
42.3 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
8 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
62 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
10 bei 415 V, 15 bei 660 V
Watt-Verluste
3.2 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
1,7
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
ET
Geeignet für
EC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.