Eaton Moeller® series T5B Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 6 Baueinheit(en)
| Produktname |
Eaton Moeller® series T5B Sonderschalter
|
| Katalognummer |
907929
|
| Produkt Länge/Tiefe |
174 mm
|
| Produkthöhe |
88 mm
|
| Produktbreite |
88 mm
|
| Produktgewicht |
0.995 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 |
| Modellcode |
T5B-6-SOND*/E
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
520 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
600 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
480 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
340 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
33 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
33 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V |
57.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V |
29.4 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
500.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Baueinheiten |
6
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Sonderschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung 4-Loch
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1,3 kA
1,3 kA, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) 2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) |
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V |
6
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
800 A
|
| Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (1,5 - 10) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (2,5 - 16) mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x (1 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 1 x (2,5 - 35) mm², ein- oder mehrdrähtig |