Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

914765
STZ0,25(*/*)

Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator, 0,25 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 1000 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator
Katalognummer
914765
Produkt Länge/Tiefe
91 mm
Produkthöhe
112 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 66
UL report applies to both US and Canada
UL5085-1
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
UL 5085-2
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-2
UL File No.: E167225
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Recognized
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STZ0,25(*/*)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
27 W

Bemessungswerte

Effizienz
90 %
Leerlaufverluste
13 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.25 VA
Relative Kurzschlussspannung
5,1 %
Kurzschlussverluste
14 W
Kurzzeitleistung
0.6 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für < 63 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 63 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.