Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

914769
STZ0,63(*/*)

Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator, 0,63 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 1000 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator
Katalognummer
914769
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
151 mm
Produktgewicht
7.7 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2
IEC 61558-2
UL Recognized
EN Listed
IEC/EN 61558-2-2
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
UL 5085-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
CE
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STZ0,63(*/*)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
42 W

Bemessungswerte

Effizienz
94 %
Leerlaufverluste
15 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.63 VA
Relative Kurzschlussspannung
4,1 %
Kurzschlussverluste
27 W
Kurzzeitleistung
1.7 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
verstärkte Isolierung
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für < 63 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 63 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.