Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator, 0,8 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 1000 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator
|
| Katalognummer |
914770
|
| Produkt Länge/Tiefe |
124 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
151 mm
|
| Produktgewicht |
9.6 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 66.2-06 CSA-C22.2 No. 66 IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 UL 5085-2 UL Recognized VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) UL File No.: E167225 VDE 0570 Part 2-2 VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61558-2-2 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL5085-1 CSA-C22.2 No. 66.1-06 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 Certified by UL for use in Canada UL 506 |
| Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
| Modellcode |
STZ0,8(*/*)
|
| Merkmale |
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen verstärkte Isolierung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Anschlussfahne |
Ja für < 63 A
|
| Anschlussart |
Anschlussklemmen, < 63 A
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Anzapfung primär |
± 5%
|
| Produktkategorie |
Einphasige Steuertransformatoren ST
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
95 %
|
| Leerlaufverluste |
17 W
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsleistung |
0.8 VA
|
| Relative Kurzschlussspannung |
3,2 %
|
| Kurzschlussverluste |
25 W
|
| Kurzzeitleistung |
2 kVA
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
42 W