Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

93PS8MBS

Eaton 93PS USV, 8 kVA, 8 kW skalierbar auf 10 kW, keine Batterie, interner Wartungsbypass

General Specifications

Produktname
Eaton 91PS und 93PS USV
Katalognummer
93PS8MBS
EAN
6430028229437
Produkt Länge/Tiefe
750 mm
Produkthöhe
950 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
98 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001

Three-phase UPS specifications

Anwendung
Rechenzentrum/Anlage/IT
Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
99 %
Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Formfaktor
Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein.
Verbesserter Effizienzmodus
ESS
Eingangsanschluss
Feste Verbindung
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Eingangsspannung - max.
415 V
Eingangsspannung - min.
380 V
Interne Batterie inbegriffen
Nein, Bausätze verfügbar
Interner Wartungsbypass
Ja
kVA-Wert
8 kVA
Montagemethode
Tower
Anzahl der Kommunikationsteckplätze
2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der parallelen Einheiten
4
Ausgangsscheinleistung
8000 VA
Ausgangswirkleistung
8000 W
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Gesamteffizienz
96 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Laufzeit auf Halblast
0 min
Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Snmp
Ja
Start im Batteriebetrieb
Ja
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Topologie
Online
Übergangszeit für Volllast
0 s
Schnittstellentyp
Sonstige
Benutzeroberfläche (Hmi)
5-Zoll-Touchscreen
Durch Anwender austauschbare Batterien
Nein
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %
Leistung
8 kW
Einspeisungstyp
AC
Laufzeit bei Volllast
0 min

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.